SILVYN® - protección robusta para el cable

silvyn666x250

Esta gama universal de conductos protege los cables contra el polvo, la humedad y la exposición térmica/química.

Disponemos también de las versátiles cadenas portacables SILVYN® CHAIN, que además de proteger, guían los cables en aplicaciones con movimiento de traslación, de flexión y torsión.

 

Descarga el catálogo SILVYN® aquí

Propiedades:

  • Conductos metálicos y de material plástico para la protección de los cables para su uso en una gran variedad de aplicaciones.
  • Aptas para uso en interiores o al aire libre, bajo diversas presiones y a diferentes temperaturas.
  • Fáciles de manejar, muy resistentes y duraderas.
  • Disponibles versiones libre de halógenos y con aprobaciones internacionales.

Campos de aplicación:

  • En todos aquellos lugares donde se utilizan cables