Tomas de Corriente Industriales serie topTER
Especificaciones generales:
- Corriente nominal: 16A – 32A
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Referencia de horario: 4H - 6H (IP66/IP67)
- Referencia de horario: 4H - 6H – 9H (IP44)
- Tensión de uso: 50V - 500V
- Tensión de aislamiento: 690V
- Grado de protección: IP66/IP67/IP44
Bases fijas inclinadas y bases de pared a 90°. IP44
Bases fijas inclinadas. IP66/IP67