Conectores Industriales de Alta Potencia serie X-CEE
Especificaciones generales:
- Material del cuerpo: Tecnopolímero reforzado
- Material de los pines: Latón niquelado (IP67)
- Corriente nominal: 16A – 32A – 63A – 125A
- Tensión de uso: 50V ÷ 1000V
- Tensión de aislamiento: 690V
- Grado de protección: IP66/IP67/IP68/IP69
Conector industrial recto macho y hembra para cableado. IP66/IP67/IP68/IP69
Conector industrial hembra inclinado 20° para panel. IP66/IP67/IP68/IP69
Conector industrial hembra inclinado 65° para panel. IP66/IP67/IP68/IP69