Contenedores totalmente equipados con cables LAPP
Contenedores de menos -70° para la vacuna Covid-19
¿Cómo se distribuyen millones de dosis de vacuna cuando deben almacenarse a menos 70 grados Celsius? Los expertos en refrigeración L&R Kältetechnik de Sundern tienen la respuesta: en contenedores de transporte totalmente equipados con tecnología de refrigeración y generación de energía. Y con cables de LAPP.

Contenedores fríos para la vacuna Covid-19 de L&R Kältetechnik con cables de LAPP
En diciembre, las vacunaciones comenzaron con la vacuna Covid-19 de Biontech. Las esperanzas se desvanecieron un poco por la noticia de que la vacuna debe almacenarse a -70 grados centígrados y solo se permite almacenarla en un refrigerador normal poco antes de la vacunación. Biontech suministra la vacuna en cajas que actúan como grandes termo, manteniendo el contenido fresco durante varios días. Pero, ¿qué pueden hacer las empresas de logística si quieren enviar la vacuna en contenedores por vía aérea o marítima, donde el transporte lleva más tiempo? “Tan pronto como se conoció el problema, nos dispusimos a encontrar una solución autónoma móvil”, dice Christoph Wiemer, jefe de ventas de sistemas especiales en L&R Kältetechnik. La empresa Sauerland, con sede en Sundern y con 150 empleados.
Cables exclusivamente LAPP
Durante 20 años, L&R Kältetechnik ha utilizado exclusivamente cables LAPP. “Servicio, tiempo de entrega, precios: todo encaja y estamos muy satisfechos”, dice Wiemer. Y por supuesto la calidad. Los cables tienen que resistir mucho en los contenedores fríos, ya que están expuestos a temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Por ejemplo, el refrigerante fluye a través del evaporador a una temperatura de menos 90 ° C. Los ventiladores aseguran que el calor se disipe. Para evitar que sus motores eléctricos se congelen, los cojinetes se calientan. Los dos compresores tienen una potencia de 20 kilovatios cada uno y corrientes de 40 amperios fluyen a través del ÖLFLEX ® Classic 110. Directamente en el generador diésel, la temperatura puede subir a más de 100 ° C, es decir, positivo. En el compartimento de almacenamiento helado, donde en algunos lugares puede estar tan frío como menos 100 ° C, se instalan cables ÖLFLEX ® HEAT con una funda de PTFE.

Espacio para 3,5 millones de dosis de vacunas
A L&R se le ocurrió la idea de tomar un contenedor de envío convencional con una longitud de 20 o 40 pies y construirlo en una cámara de refrigeración, que incluye enfriamiento e incluso una fuente de alimentación de emergencia autónoma con un generador diésel o nitrógeno líquido, y asegurarse de que todo tenga respaldo. en caso de fallo. Un contenedor estándar de 40 pies de largo puede contener una cámara de refrigeración de 40 metros cúbicos con una temperatura de menos 80 ° C y una cámara preliminar a menos 20 ° C, que actúa como una esclusa de aire de baja temperatura. Se estima que el área de almacenamiento tiene capacidad para hasta 3,5 millones de dosis de vacuna. Según el tamaño y el equipamiento, un contenedor puede costar entre 150.000 y 300.000 euros. Este precio es más bajo de lo que parece. Para temperaturas tan bajas, las empresas de transporte normalmente tienen que utilizar docenas de gabinetes de congelación de laboratorio, que no solo son costosos sino que requieren significativamente más energía y espacio. Según Wiemer, el anuncio causó grandes repercusiones, especialmente en Rusia y Japón. “Nuestra gerencia anticipa que venderemos hasta 70 contenedores en 2021. Ya tenemos muchas consultas”.

Calefacción para cámara frigorífica
Además de los cables de alimentación del sistema de refrigeración, el contenedor también contiene cables de transmisión de señales, por ejemplo, del sensor de temperatura que controla el convertidor de frecuencia y, por tanto, el compresor. Además, el operador puede conectar un cable de datos al armario de control en una interfaz de cliente. También hay algunos cables que no se encargan de enfriar, sino de calentar. En la tienda de vacunas, las bombillas LED deben calentarse porque de lo contrario podrían romperse. Y el sello de goma de la puerta entre la cerradura y la cámara de almacenamiento se congelaría inmediatamente, dejando a cualquier persona dentro atrapada y rápidamente en peligro de muerte. Como resultado, hay calentamiento en el marco de la puerta y los contactos de la puerta monitorean cuando alguien ingresa a la cámara. La persona presente en la sección de baja temperatura del contenedor debe presionar un botón con regularidad. Si no hay señal, es posible que la persona haya perdido el conocimiento y se active una alarma. Cualquier falla en el sistema eléctrico podría costar vidas, razón por la cual L&R Kältetechnik está jugando a lo seguro con los cables de LAPP. “En nuestras cotizaciones no solo especificamos las propiedades de los cables, sino también que sonÖlflex ® cables de LAPP y qué tipo”, subraya Christoph Wiemer. "Eso realmente marca la diferencia para nuestros clientes".