SKINTOP® de LAPP: Primera gama de prensaestopas de latón sin plomo

LAPP es el primer fabricante del mundo en ofrecer prensaestopas en una versión de latón sin plomo.
Sin plomo: en la gasolinera, hace tiempo que nos familiarizamos con el hecho que ya no se permite que la gasolina contenga plomo. Los materiales metálicos, como el latón, también deben prescindir del plomo como aditivo para facilitar el procesamiento, con una excepción: se permite hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, incluido el latón, que se utiliza para producir prensaestopas. Tal como están las cosas, esta excepción vencerá el 21 de julio de 2021 y aún no está claro si habrá una extensión o un período de transición. Si la excepción finaliza según lo planeado, ya no se permitirá que el latón contenga plomo, según lo estipulado por la Directiva Europea ROHS (Restricción de sustancias peligrosas). En el reglamento REACH sobre productos químicos, el plomo también figura en la lista de candidatos para “Sustancias extremadamente preocupantes”, que pronto podrían prohibirse. LAPP no quiere esperar: desde julio de 2020 en adelante, el líder mundial del mercado de soluciones integradas de cables y conexiones también será el primer fabricante del mundo en ofrecer prensaestopas en una versión de latón sin plomo.
La mayoría de nuestra gama de productos también está libre de plomo
“La sustentabilidad es importante para nosotros”, enfatizó Guido Ege, Jefe de Gestión y Desarrollo de Productos en LAPP. "Es por eso que ya estamos actuando ahora y no esperamos hasta que una ley nos obligue a hacerlo". Inicialmente, los prensaestopas LAPP más populares estarán disponibles en la nueva versión sin plomo. Los primeros productos incluyen los populares modelos SKINTOP® MS-M y MS-SC-M, así como la contratuerca SKINDICHT® SM-M.

El SKINTOP® MS-M es la primera opción para una amplia gama de aplicaciones en la fabricación de máquinas y construcción de plantas, tecnología de medición, control y regulación, y donde existen fuertes demandas en términos de estabilidad mecánica y química. Ofrece un alivio de tensión óptimo, amplios rangos de sujeción, numerosas homologaciones y una alta clase de protección. Los prensaestopas SKINTOP® MS-SC-M EMC con resorte flexible de contacto CEM y de alta conductividad tiene un contacto de pantalla de baja resistencia para la conexión a tierra de la pantalla trenzada conforme a CEM. Todas estas versiones estarán disponibles inmediatamente en stock en tamaños métricos M12 a M63. Los grupos de productos adicionales se complementan gradualmente con versiones sin plomo. Las versiones anteriores todavía estarán disponibles en stock por el momento.
Pruebas extensas
En los últimos meses, LAPP ha investigado varias aleaciones sin plomo. Esto incluyó pruebas en producción para asegurar la confiabilidad de los procesos y la idoneidad de las herramientas. Tanto el laboratorio LAPP como las instituciones de prueba externas han confirmado que las propiedades de los nuevos productos son comparables con las versiones actuales. Esto se aplica a las propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y propiedades CEM. Las versiones sin plomo también cumplen con la clase de protección IP 68. “Los prensaestopas sin plomo han hecho que LAPP aborde con éxito los desafíos de identificar un material alternativo”, dijo Lisa Schlingmann, Gerente de Producto de LAPP. Aunque el nuevo material es más complejo de procesar, LAPP decidió incluir el material en su gama estándar.
“Con los prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT® sin plomo, LAPP está asumiendo un papel pionero”, dijo Guido Ege. Cualquiera que esté planeando actualmente una máquina con una larga vida útil no puede descartar una posible prohibición del plomo. “Ya les estamos dando a nuestros clientes la certeza de que estarán preparados para los desafíos del futuro”.
Contratuercas y accesorios SKINDITCH® sin plomo

Ya sean tapones ciegos, reductores, ampliadores, adaptadores o contratuercas, a largo plazo los accesorios para prensaestopas también deberán fabricarse sin contenido en plomo en las aleaciones. Con nuestros productos sin contenido en plomo estará preparado. ¡No se preocupe, las propiedades del producto no cambian!
- SKINDICHT® SM-M: contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas
- SKINDICHT® SM-PE-M: contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa aislante y garantizar el mejor contacto CEM
- SKINDICHT® SM: contratuercas para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas
- SKINDICHT® BL-M: tapones ciegos de latón para tapar agujeros roscados existentes
- SKINDICHT® MA-M/PG: adaptador que permite el uso de accesorios PG en roscas métricas
- SKINDICHT® MA-PG/M: adaptador de latón niquelado que permite una transición fácil entre una rosca externa PG y una rosca interna métrica
- SKINDICHT® MA-M/NPT: adaptador de una rosca métrica exterior a una rosca NPT interior
Material sostenible con la misma calidad
El portfolio de productos sin plomo le permite optar por una alternativa de producto sostenible y orientada al futuro que ofrece el mismo nivel de rendimiento de siempre. La sostenibilidad y la calidad van de la mano para nosotros. Hemos pasado los últimos meses probando varias aleaciones sin plomo para identificar el mejor material.
Los prensaestopas de latón sin plomo ofrecen la misma calidad LAPP que las versiones existentes en cuanto a sus propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, así como a sus propiedades EMC. También cumplen con la clase de protección IP 68, como confirman numerosas pruebas realizadas en nuestros propios laboratorios y por institutos de pruebas externos.
Nueva normativa RoHS
Los productos sin plomo son una excelente opción para los usuarios cuyas actividades de producción forman parte de las cadenas de valor globales, ya que se espera que las nuevas pautas de materiales de la Directiva de la UE sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) entren en vigencia en los próximos años. Por otra parte, los nuevos reglamentos se refieren al uso de plomo en las aleaciones de cobre que se utilizan para fabricar, por ejemplo, prensaestopas. Hasta ahora, existe una excepción que permite hasta un 4% de plomo. Queda por ver si habrá una prórroga sobre esto o un período de transición. Del mismo modo, en el Reglamento relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH), el plomo figura en la lista de sustancias altamente preocupantes (SVHC) que pueden estar prohibidas en el futuro.
Uso global
Decidimos pensar en el futuro hoy y apoyarlo como socio con visión de futuro con soluciones de conexión sostenibles para sus requerimientos. Los reglamentos RoHS y REACH tienen sus orígenes en Europa, pero también tienen una gran influencia en los reglamentos internacionales como los de EE. UU. (Lista de California) y China (Reglamento RoHS). Es especialmente importante que los fabricantes globales se preparen a tiempo, ya que dependen de sistemas y maquinaria con una larga vida útil y trabajan con cadenas de valor internacionales.