SILVYN® Sistemas de protección y guiado de cables

Esta gama universal de conductos protege los cables contra el polvo, la humedad y la exposición térmica/química.
Disponemos también de las versátiles cadenas portacables SILVYN® CHAIN, que además de proteger, guían los cables en aplicaciones con movimiento de traslación, de flexión y torsión.
Descargue el catálogo SILVYN® aquí
Propiedades:
- Conductos metálicos y de material plástico para la protección de los cables para su uso en una gran variedad de aplicaciones.
- Aptas para uso en interiores o al aire libre, bajo diversas presiones y a diferentes temperaturas.
- Fáciles de manejar, muy resistentes y duraderas.
- Disponibles versiones libre de halógenos y con aprobaciones internacionales.
Campos de aplicación:
- En todos aquellos lugares donde se utilizan cables.