Tablas técnicas

Consulte en el apéndice de nuestro catálogo de Lapp 2018 – 2019 las tablas de selección y las tablas técnicas para elegir los mejores productos para su aplicación.
Contenido de las Tablas de Selección:
A1_Cables de alimentación y control flexibles
A2_Cables para uso en cadenas portacables o en aplicaciones robóticas
A3_Cables para equipos transportadores grúas, elevadores
A4_Cables y conductores libres de halógenos
A5_Cables de datos para transmisión de señales analógicasdigitales de baja frecuencia
A6_Cables COAXIALESBUSLAN UNITRONIC® Interfaces cables COAXIALESBUSLAN
A7_UNITRONIC® BUS y ETHERLINE® ¿Qué cable para qué sistema de bus de campo
A8_Pasacables De un vistazo
A9_Cables conformes a DESINA®
A10_Datos técnicos de los conectores rectangulares EPIC®
A11_Posibilidades de uso de los componentes FO HITRONIC® De un vistazo
A12_Posibilidades de uso de cables SERVO en sistemas de accionamiento eléctricos PDS
A13_Cables para temperaturas ambientales más amplias
A15_FLEXIMARK® Sistemas de marcaje Resistencia de etiquetas FLEXIMARK®
Contenido de las Tablas Técnicas
T0_El uso seguro de nuestros productos
T1_Resistencia química de cables y conductores
T2_Directrices para el montaje Cables PROFIBUS UNITRONIC® BUS PB e Industrial Ethernet ETHERLINE®
T3_Directrices para el montaje Cables para cadenas portacables ÖLFLEX® FDCHAIN, UNITRONIC® FD
T4_Directrices para el montaje ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU y ÖLFLEX® CRANE PUR
T5_Directrices para el montaje Cables de control para elevadores – tipo ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S
T6_Designación según tipos de cable
T7_Código de identificación de conductores para cables ÖLFLEX®
T8_Cables de extensión y compensación código de colores e información general
T9_Código de identificación de conductores según el código de colores VDE
T10_Código de identificación de conductores según el código de colores VDE para cables telefónicos
T11_Resistencias de los conductores y estructura de conductores trenzados métricos
T12_Capacidad de carga Tabla básica
T13_Capacidad de carga según el National Electrical Code NEC de EE. UU.
T14_Regulación europea de productos de la construcción Comportamiento de los cables frente al fuego
T15_Propiedades de los materiales aislantes y de cubierta para cables y conductores
T16_Dimensiones angloamericanas
T17_Cálculo de recargos por metales
T19_Reglas para el tendido de cables y conductores
T20_Bobinas para cables daños de transporte, pérdidas, alquiler y manipulación
T21_Medidas de roscas para prensaestopas
T22_Grados de protección según EN 60529
T23_Prensaestopas
T24_Resistencia química de los plásticos
T25_Marcas registradas
T26_Productos con certificación para Rusia
T27_Cálculo de la carga de fuego para cables y conductores
T28_Resistencia a la radiación
T29_Uso de cables y conductores con aprobación UL
T30_Información medioambiental
T31_Carcasas e insertos EPIC®