Bienvenido a LAPP en Guatemala

Soluciones de cableado y conexiones industriales para las industrias que impulsan a Guatemala

En Guatemala, cada industria opera bajo condiciones particulares que exigen soluciones eléctricas confiables y duraderas. Ya sea en polos industriales y agroindustriales de la costa sur, como Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, en zonas industriales del área metropolitana de Guatemala y Mixco, o en regiones con fuerte presencia de cemento, acero, alimentos y manufactura pesada, elegir el cable adecuado marca la diferencia entre una operación continua y paros no programados. Con el respaldo tecnológico de nuestra sede central en Stuttgart, Alemania y una sólida presencia en la región de Centroamérica a través de nuestro centro logístico en la zona franca de Panamá Pacífico, en la ciudad de Panamá, acompañamos a las industrias guatemaltecas con soluciones seguras, duraderas y adaptadas a entornos exigentes.

Nuestro equipo está listo para resolver todas tus dudas. 

Datos de contacto

Escribe tu número con el símbolo + y el código de tu país, ejemplo: +507 000 000 00

Toda la información proporcionada a continuación se resguarda de forma segura y confidencial, y no se vende ni se comparte fuera de nuestra empresa. LAPP cumple con las regulaciones de protección de datos personales en Latinoamérica, así como con las prácticas contra el spam. Puedes encontrar más información en nuestra Política de Privacidad.

Rellene todos los campos correctamente.Se ha producido un error técnico.Gracias por su mensaje

Soluciones LAPP aplicadas por industria en Guatemala

  • Induatria de ingenios: Los ingenios guatemaltecos, especialmente en la costa sur, operan con molinos, grúas, variadores y motores de gran potencia durante la zafra. El cable tipo DLO, RHH, RHW-2 y RW90 es ideal para estas aplicaciones por su resistencia a altas temperaturas, vibración constante y ambientes con polvo y humedad.
  • Industria de alimentos y bebidas: Las plantas procesadoras, embotelladoras y empacadoras trabajan con limpieza frecuente, agua a presión y químicos. Los cables ÖLFLEX® ROBUST 200, 210 y 215 C ofrecen una solución confiable para estos entornos, resistiendo humedad, grasa y operación continua sin comprometer la seguridad eléctrica.
  • Industria cementera: Las cementeras guatemaltecas trabajan en condiciones extremas de polvo, calor y carga mecánica. El ÖLFLEX® LIFT F es una solución confiable para hornos rotatorios, grúas, molinos y equipos de elevación en operación continua.
  • Industria del acero: Las fundidoras y plantas de acero requieren cables capaces de soportar calor intenso, ciclos térmicos severos y movimiento constante. El ÖLFLEX® CRANE PUR está diseñado para aplicaciones en grúas, hornos y sistemas de transporte en caliente donde la resistencia mecánica es crítica.
  • Industria cervecera: En cervecerías industriales, los sistemas de automatización y transporte de botellas operan en ambientes con movimiento constante y humedad. El UNITRONIC® SENSOR FD proporciona la flexibilidad y durabilidad necesarias para bandas transportadoras, silos y líneas de llenado.
  • Industria de papel y cartón: En plantas de papel y cartón, con calderas, cortadoras y procesos automatizados, se requieren cables resistentes al calor y la vibración. El ÖLFLEX® HEAT, en versiones para termopar, garantiza medición confiable de temperatura y desempeño eléctrico estable.

Ya sea para una planta industrial, un proyecto específico o la gestión de inventarios como distribuidor, elegir el cable adecuado según las condiciones reales de operación es clave para garantizar continuidad, seguridad y desempeño a largo plazo. Contáctenos y reciba asesoría especializada para encontrar la solución LAPP más adecuada para su operación en Guatemala.