CABLES ETHERLINE® LAN
Empiece hoy mismo a utilizar nuestros patchcords con tamaño optimizado.

Industrial Communication M12 family
Nuestros de cables Ethernet de la marca ETHERLINE® están diseñados para entornos industriales de todo tipo. Ya sea en el armario de control o en aplicaciones exigentes, su comunicación de red siempre está en buenas manos con los cables de datos de LAPP.
Los cables Ethernet están preensamblados con conectores RJ45, M8 o M12 y están disponibles en diferentes longitudes con características de transmisión Cat.5 y Cat.6A. Tenemos la solución adecuada para cada requisito, tanto para la ingeniería de plantas con patchcords abiertos y conectores de montaje en campo como para ingeniería mecánica con patchcords plug & play.
Conozca los beneficios:
-
Productos para todos los estándares de protocolo habituales (PROFINET®, EtherCAT, EtherNet / IP, etc.).
-
Susceptibilidad minimizada a errores y ahorro de tiempo durante la instalación.
-
Manejo más sencillo gracias al sistema Plug & Play.
-
Conexiones no permanentes permiten un sencillo cambio de dispositivo.
-
Productos de marca que cumplen con el más alto estándar de calidad LAPP.
Nuestra solución industrial Lite:
ETHERLINE® LAN Cat.6A : cables de conexión RJ45 preensamblados con certificación UL.
Características:
- Se puede utilizar en todo el mundo gracias a las propiedades de transmisión Cat.6A y la certificación UL.
- Disponible en 8 colores.
- Todas las longitudes disponibles en stock.
- Adecuado para cableado de estaciones de trabajo, así como para aplicaciones de armario de control industrial.
- Ahorra espacio de almacenaje, ya que no se necesitan existencias separadas para EE. UU. y Canadá.
Nuestras soluciones industriales:
Cable de conexión ETHERLINE®: adecuado para su uso en entornos industriales hostiles.
Características:
-
Versiones con conectores rectos y angulados.
-
Versiones de PVC y PUR.
-
Para aplicaciones fijas, flexibles o en cadenas portacables.
-
Clase de protección hasta IP69.
-
Clases de temperatura para uso entre -40 ° C y 80 ° C