Laboratorio de pruebas

Nuestro centro de ensayos y pruebas sigue exigentes normativas y requisitos, para poder realizar el ensayo de materiales y los pertinentes controles de calidad. Es una garantía añadida que nos permite realizar mejoras en la calidad de nuestros productos.

Sólo las ensayos más duros garantizan un alto nivel de calidad.

Es aquí donde cada diseño realizado por Lapp se somete a ensayos de resistencia y de rendimiento. Por ejemplo, los cables de alta flexibilidad se someten a millones de ciclos de flexión a diferentes velocidades y radios extremos de curvatura. Sólo los productos que sobreviven a la "cámara de plegado" son lo suficientemente buenos para ser incluidos en nuestra gama de productos.

Los métodos de ensayo óptimos para unos productos óptimos
En nuestro laboratorio de ensayo se encargan de garantizar que nuestros equipos de alta tecnología están siempren a la última y a punto. Los ensayos abarcan las siguientes áreas: cables, prensaestopas y ensayos de materiales.

Completos ensayos de calidad para los cables

  • Resistencia a la tracción
  • Ensayo de resistencia
  • Ensayo eléctrico
  • Ensayo de torsión
  • Ensayo de flexión-torsión
  • Ensayo de arrastre en cadenas
  • Ensayo de flexión en enrollado
  • Ensayos de fuego


Ensayos de calidad para prensaestopas

  • Ensayo de grado de protección frente al agua (de IPX3 a X8).
  • Ensayo de grado de protección frente al polvo (de IP5X, IP6X).
  • Ensayo de aceite de acuerdo con UL 514 B.
  • Ensayo de pruebas de tensión y agarre


Estrictos ensayos para los materiales

  • Espectroscopia infrarroja para la identificación del material
  • Termogravimetría para determinar las proporciones de material
  • Análisis térmico para probar las propiedades térmicas de los materiales
  • Cabinas climáticas para las pruebas de envejecimiento y almacenamiento


Nuestro laboratorio de ensayo también está a disposición de nuestros clientes

Nuestro centro de pruebas también está a disposición de nuestros clientes.
Nuestra orientación al cliente y un servicio perfecto forma parte de los valores del Grupo Lapp. Por ese motivo ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de beneficiarse de nuestro laboratorio de ensayos más allá del alcance de la garantía de la calidad de nuestros productos.

Previa solicitud, ponemos a prueba sus productos y realizamos ensayos de materiales para usted. Nos pueden enviar un trozo de cable para saber la composición del material que desea conocer. Basados en los resultados de la espectroscopia infrarroja le diremos qué materiales están incluidos. Con la ayuda del análisis térmico, podemos darle información acerca de las propiedades del material. Por supuesto, también puede revisar el envejecimiento del y su comportamiento en almacenamiento.

Todo el know-how de nuestros expertos y nuestras instalaciones están disponibles para usted.

service qualitaetssicherung testzentrum neu2 MG 1036