Bienvenido a LAPP en Honduras

Soluciones de cableado y conexiones industriales para las industrias que impulsan a Honduras

En Honduras, cada industria opera bajo condiciones particulares que exigen soluciones eléctricas confiables y duraderas. Ya sea en polos industriales como el Valle de Sula, San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Comayagua o Tegucigalpa, donde se concentran maquilas, agroindustria, manufactura y proyectos de infraestructura, elegir el cable adecuado marca la diferencia entre una operación estable y una detención no planificada. Con el respaldo tecnológico de nuestra sede central en Stuttgart, Alemania y una sólida presencia en la región de Centroamérica a través de nuestro centro logístico en la zona franca de Panamá Pacífico, en la ciudad de Panamá, acompañamos a las industrias hondureñas con soluciones seguras, duraderas y adaptadas a entornos exigentes.

Nuestro equipo está listo para resolver todas tus dudas. 

Datos de contacto

Escribe tu número con el símbolo + y el código de tu país, ejemplo: +507 000 000 00

Toda la información proporcionada a continuación se resguarda de forma segura y confidencial, y no se vende ni se comparte fuera de nuestra empresa. LAPP cumple con las regulaciones de protección de datos personales en Latinoamérica, así como con las prácticas contra el spam. Puedes encontrar más información en nuestra Política de Privacidad.

Rellene todos los campos correctamente.Se ha producido un error técnico.Gracias por su mensaje

Soluciones LAPP aplicadas por industria en Honduras

  • Industria textil: En maquilas y plantas textiles, donde las máquinas operan en turnos prolongados con movimientos continuos, se requiere un cable flexible, resistente al desgaste y apto para ambientes industriales. El ÖLFLEX® 855 P ha demostrado un excelente desempeño en equipos de hilatura, enrolladoras y líneas automatizadas que trabajan en operación constante.
  • Industria de alimentos y bebidas: Las plantas procesadoras en Honduras, como embotelladoras, empacadoras y productoras de lácteos, trabajan bajo condiciones de humedad, limpieza a presión y exposición a químicos. Para estos entornos, los cables ÖLFLEX® ROBUST 200, 210 y 215 C ofrecen una alta resistencia a ambientes sanitarios y procesos de lavado frecuente, manteniendo la estabilidad eléctrica y prolongando la vida útil del sistema.
  • Industria avícola: En granjas y plantas avícolas, los sistemas eléctricos están expuestos a humedad, limpiezas frecuentes, variaciones térmicas y presencia de químicos. En estas condiciones, el ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP es ampliamente recomendado por su alta resistencia mecánica y su durabilidad en ambientes exigentes como zonas de lavado, mataderos y líneas de empaque.
  • Industria de ingenios: Los ingenios del país, especialmente en zonas como la costa norte y el Valle de Sula, enfrentan ambientes severos con polvo, calor, vibraciones y cargas de trabajo intensivas durante la zafra. El cable tipo DLO, RHH, RHW-2 y RW90 es ideal para la alimentación de motores, variadores de frecuencia y acometidas principales, soportando sin problemas operaciones continuas y de alta exigencia.
  • Industria de energía renovable: En proyectos solares, hidroeléctricos o geotérmicos ubicados en regiones como Intibucá, Francisco Morazán o La Paz, es fundamental utilizar cables preparados para exteriores. El ÖLFLEX® SOLAR BUR está diseñado para resistir rayos UV, humedad y cambios bruscos de temperatura, garantizando una conexión segura y eficiente entre paneles solares y módulos generadores.
  • Industria de papel y cartón: En plantas de papel y cartón, donde existen procesos térmicos, fricción constante y altos niveles de automatización, se requieren cables capaces de soportar calor y ciclos prolongados de trabajo. El ÖLFLEX® HEAT está diseñado para aplicaciones en calderas, cortadoras y sistemas de empaquetado, ofreciendo seguridad térmica y eléctrica en un solo producto.

Ya sea para una planta industrial, un proyecto específico o la gestión de inventarios como distribuidor, elegir el cable adecuado según las condiciones reales de operación es clave para garantizar continuidad, seguridad y desempeño a largo plazo. Contáctenos y reciba asesoría especializada para encontrar la solución LAPP más adecuada para su operación en Honduras.