Eólica

La energía eólica es quizás la más consolidada entre todas las energías renovables. El desarrollo de aerogeneradores más potentes, más silenciosos y más eficientes es ya una realidad. Lapp contribuye al desarrollo de los nuevos equipos con los más altos estándares en términos de funcionalidad, fiabilidad y vida útil.

Muchos de los productos de la gama estándar de Lapp ya han demostrado su eficacia en aplicaciones para la energía eólica. Por ejemplo, el ÖLFLEX® CLASSIC 110 ha estado en uso continuo en el “drip loop” durante más de 10 años. La alta calidad que exige Lapp de todos sus productos significa que ha resistido las exigencias extremas hasta el día de hoy y continúa haciendo su trabajo.

Pero además, en el ámbito de la producción de energía eólica también estamos constantemente orientados al desarrollo de nuevos productos. Un ejemplo actual es el ÖLFLEX® TORSION FRNC, diseñado para aplicaciones altamente flexibles. El ÖLFLEX® TORSION FRNC es un auténtico todo terreno: es resistente al frío, a la torsión y frente a aceites. Además está certificado para su uso en USA. Es especialmente adecuado para aplicaciones de gran flexibilidad como, por ejemplo, en la llamada "loop installation" de las turbinas de viento (la transición de la góndola a la sección de la torre estática, donde hay un giro), en la conexión de generadores y unidades de control, o en los componentes móviles en los que puedan haber fuerzas de torsión.

Con Lapp, tiene un único proveedor que le ofrece una solución completa de cableado y conectorización para la góndola, la torre y el drip loop, cumpliendo todos los requerimientos que cada zona del aerogenerador precisa:

  • Cables de control y datos y prensaestopas libres de halógenos
  • Resistencia a altas vibraciones
  • Rangos de temperatura elevados
  • Radios de curvatura mínimos (alta flexibilidad) para facilitar su instalación
  • Resistencia a aceites
  • Facilidad de pelado
  • Conectores rectangulares o circulares modulares 
  • Sistemas de marcado de cables para todas las temperaturas y aplicaciones con integración CAD
  • Trenzas planas y circulares para la protección contra rayos.
  •  Cables resistentes a la torsión (hasta 180º/m) para aplicaciones de control, datos y Ethernet
  •  Gama completa para el mercado norteamericano: UL / CSA, MTW, WTTC
Eólica