Software de marcaje
FL-SOFT: el software de marcaje adecuado para las etiquetas FLEXIMARK®
FL-SOFT es el software de marcaje que le permite editar todos los tipos de etiquetas. Es ideal para las etiquetas FLEXIMARK®, cuyos formatos ya vienen predefinidos en el programa.
Puede utilizar todas las facilidades que proporciona Microsoft® Windows al diseñar sus etiquetas con el software FLEXIMARK®: gráficos, dibujos, tamaños y tipos de fuentes. Simplemente seleccione el texto de la etiqueta y con el editor de texto integrado logre los resultados deseados. Las funciones para importar datos, la aplicación de códigos de barras y logotipos individuales son también muy fáciles de utilizar.
Ventajas:
- FL-SOFT, fácil de utilizar.
- La interfaz E-Plan permite recoger directamente los datos.
- Guía para seleccionar la etiqueta adecuada.
- Instalación sencilla.
- Teclas de función para los comandos más frecuentes.
- Importaciones procedentes de otras aplicaciones de Microsoft ® Windows o archivos ASCII (por ejemplo: tablas, gráficos, logotipos)
- Función de zoom del 25% al 800%.
- Selección del formato de etiqueta de la biblioteca de programa.
- Creación de formatos de etiquetas personalizados.
- Vista previa de las etiquetas antes de imprimir (WYSIWYG).
- Numeración consecutiva y clasificación de texto.
- Función de dibujo: rectángulos, elipses y triángulos.
- Uso de todas las fuentes de Microsoft ® Windows, así como sus diferentes tamaños.
- Gráficos y dibujos.
- Menú y función de ayuda.
- Manual de instrucciones.
- Los códigos de barras - EAN-8, EAN-13, EAN-128, Código 128, Código 39, intercalado 2 / 5, UPC-A.